Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.011. - Plaque de fixation
Nomenclature
2480.011.00750
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00750_bv
A
Dimension extérieure
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
C
Epaisseur
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Poids
0.883 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.