Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.011. - Plaque de fixation
Nomenclature
2480.011.05000
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_13_05000_bv
A
Dimension extérieure
140.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Epaisseur
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
80.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Poids
3.077 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.