Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.018. - Płyta dociskowa
Lista materiałowa
2480.018.01500
BC
Numer katalogowy
2480.018.01500
DOC
Karta katalogowa
2480_018_pdf
KSD
maks. średnica tłoczyska sprężyny gazowej
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Grubość
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Waga
0.763 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
73089059
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D