Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.022. - Flangia di serraggio divisa
Lista materiale
2480.022.00250
BC
N. d'ordine
2480.022.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_bv
A
Dimensione esterna
55.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
G
12.000 mm
H
Spessore
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Peso
0.095 kg
TYP
2.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.