Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.022. - Flangia di serraggio divisa
Lista materiale
2480.022.00500
BC
N. d'ordine
2480.022.00500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
A
Dimensione esterna
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
G
20.000 mm
H
Spessore
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Peso
0.167 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.