Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.022. - Kenetleme flanşı bölünmüş
Malzeme listesi
2480.022.00250
BC
Siparis No
2480.022.00250
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00250_bv
A
Dış Boyutlar
55.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
G
12.000 mm
H
Kalınlık
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Ağırlık
0.095 kg
TYP
2.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.