Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.022. - Spannflansch geteilt
Stückliste
2480.022.10000
BC
Bestell-Nummer
2480.022.10000
DOC
Katalogblatt
2480_13_10000_bv
A
Außenmaß
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
D
16.500 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
G
24.000 mm
H
Dicke
13.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Gewicht
1.398 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.