Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.022. - Spannflansch geteilt
Stückliste
2480.022.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.022.00150
DOC
Katalogblatt
2480_22_bv
A
Außenmaß
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
D
7.000 mm
E
28.400 mm
F
32.100 mm
G
12.000 mm
H
Dicke
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Gewicht
0.086 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.