Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.022. - Spannflansch geteilt
Stückliste
2480.022.00500
BC
Bestell-Nummer
2480.022.00500
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
A
Außenmaß
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
G
20.000 mm
H
Dicke
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Gewicht
0.167 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.