Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.022. - Split clamping flange
Bill of material
2480.022.00250
BC
Order No.
2480.022.00250
DOC
Catalog page
2480_13_00250_bv
A
External dimension
55.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
G
12.000 mm
H
Thickness
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Weight
0.095 kg
TYP
2.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.