Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.022. - Split clamping flange
Bill of material
2480.022.03000
BC
Order No.
2480.022.03000
DOC
Catalog page
2480_12_03000_bv
A
External dimension
120.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
D
13.500 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
G
24.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
0.661 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.