IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.044.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
LCF, 衰减的
2484.15.06600./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_14/f20_14_04/2480_044.prj},{NB=2480.044.05000},{IDNR=2480.044.05000},{DOC=2480_12_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{B=92.500},{C=195.000},{D=105.000},{D1=20.000},{D2=13.500},{D3=13.500},{E=220.000},{L=148.000},{L1=74.000},{L2=20.000},{L3=90.000},{M=165.000},{N=77.500},{NM=12.000},{S=30.000},{T=15.000},{X=73.500},{TYP=10.000},{DK=18.000},{LM=36.000},{SW=10.000},{MT=35.000},{MT1=30.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044. - 角管法兰
明细表
2480.044.05000
BC
订购编号
2480.044.05000
DOC
目录页
2480_12_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
B
92.500
mm
C
195.000
mm
D
105.000
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
D3
13.500
mm
E
长度
220.000
mm
L
高度
148.000
mm
L1
74.000
mm
L2
20.000
mm
L3
90.000
mm
M
165.000
mm
N
77.500
mm
NM
12.000
mm
S
厚度
30.000
mm
T
15.000
mm
X
73.500
mm
GEW
体重
3.339
kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.