Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044. - 角管法兰
明细表
2480.044.07500
BC
订购编号
2480.044.07500
DOC
目录页
2480_12_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
长度
260.000 mm
L
高度
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
体重
5.532 kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.