Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044.03. - 角管法兰
明细表
2480.044.03.03000
BC
订购编号
2480.044.03.03000
DOC
目录页
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
长度
140.000 mm
L
高度
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
体重
2.116 kg
ZS
圆柱头螺栓
M12x100
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.