Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044.03. - 角管法兰
明细表
2480.044.03.01500
BC
订购编号
2480.044.03.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
长度
125.000 mm
L
高度
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
体重
1.722 kg
ZS
圆柱头螺栓
M12x80
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.