Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.044.03. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.044.03.00150
BC
Siparis No
2480.044.03.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_22_bv
ZD
Silindir çapı
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Uzunluğu
68.000 mm
L
Yükseklik
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Kalınlık
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Ağırlık
0.386 kg
ZS
Soket başlı vida
M8x50
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.