Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.044.03. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.044.03.01500
BC
Siparis No
2480.044.03.01500
DOC
Katalog sayfa
2480_12_01500_bv
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Uzunluğu
125.000 mm
L
Yükseklik
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Kalınlık
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Ağırlık
1.722 kg
ZS
Soket başlı vida
M12x80
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.