Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044.03. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.03.00150
BC
Código
2480.044.03.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_22_bv
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Longitud
68.000 mm
L
Altura
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Espesor
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Peso
0.386 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M8x50
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.