Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044.03. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.03.01000
BC
Código
2480.044.03.01000
DOC
Catálogo de la página
ZD
Diametro del cilindro
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Longitud
108.000 mm
L
Altura
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Peso
1.347 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M10x70
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.