Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044.03. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.03.00500
BC
Código
2480.044.03.00500
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00500_bv
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
45.500 mm
C
60.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Longitud
80.000 mm
L
Altura
60.000 mm
L1
27.500 mm
L2
4.000 mm
S
Espesor
20.000 mm
T
22.000 mm
GEW
Peso
0.502 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M8x50
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.