Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044.03. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.03.01500
BC
Código
2480.044.03.01500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longitud
125.000 mm
L
Altura
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Peso
1.722 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M12x80
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.