Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044.03. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.03.00250
BC
N. d'ordine
2480.044.03.00250
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00250_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
38.200 mm
C
54.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Lunghezza
74.000 mm
L
Altezza
54.000 mm
L1
23.900 mm
L2
4.000 mm
S
Spessore
20.000 mm
T
16.000 mm
GEW
Peso
0.449 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M8x50
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.