Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044.03. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.03.01000
BC
N. d'ordine
2480.044.03.01000
DOC
Catalogo pagina
ZD
Diametro del cilindro
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Lunghezza
108.000 mm
L
Altezza
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Peso
1.347 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M10x70
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.