Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044.03. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.03.01500
BC
N. d'ordine
2480.044.03.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Lunghezza
125.000 mm
L
Altezza
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Peso
1.722 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M12x80
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.