Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.044.03. - Foot clamp
Bill of material
2480.044.03.00500
BC
Order No.
2480.044.03.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
45.500 mm
C
60.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Length
80.000 mm
L
Height
60.000 mm
L1
27.500 mm
L2
4.000 mm
S
Thickness
20.000 mm
T
22.000 mm
GEW
Weight
0.502 kg
ZS
Socked cap screw
M8x50
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.