Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.044.03. - Foot clamp
Bill of material
2480.044.03.03000
BC
Order No.
2480.044.03.03000
DOC
Catalog page
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Length
140.000 mm
L
Height
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
Weight
2.116 kg
ZS
Socked cap screw
M12x100
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.