Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.044.03. - Foot clamp
Bill of material
2480.044.03.07500
BC
Order No.
2480.044.03.07500
DOC
Catalog page
2480_12_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Length
200.000 mm
L
Height
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Weight
3.836 kg
ZS
Socked cap screw
M12x120
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.