Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044.03. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.03.00150
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.00150
DOC
Karta katalogowa
2480_22_bv
ZD
Średnica tłoczyska
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Długość
68.000 mm
L
Wysokość
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Grubość
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Waga
0.386 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M8x50
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.