Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044.03. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.03.01000
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.01000
DOC
Karta katalogowa
ZD
Średnica tłoczyska
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Długość
108.000 mm
L
Wysokość
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Grubość
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Waga
1.347 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M10x70
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.