Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044.03. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.03.01500
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.01500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Długość
125.000 mm
L
Wysokość
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Grubość
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Waga
1.722 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M12x80
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.