Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044.03. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.03.07500
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.07500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_07500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Długość
200.000 mm
L
Wysokość
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Grubość
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Waga
3.836 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M12x120
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.