Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044.03. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.03.01500
BC
Objednací číslo
2480.044.03.01500
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
75.500 mm
C
100.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Délka
125.000 mm
L
Výška
94.000 mm
L1
42.000 mm
L2
5.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
32.000 mm
GEW
Hmotnost
1.722 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M12x80
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.