Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044.03. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.03.03000
BC
Objednací číslo
2480.044.03.03000
DOC
Katalogový list
2480_12_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Délka
140.000 mm
L
Výška
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
Hmotnost
2.116 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M12x100
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.