Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044.03. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.03.00150
BC
Objednací číslo
2480.044.03.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Délka
68.000 mm
L
Výška
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Tloušťka
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Hmotnost
0.386 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M8x50
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.