Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044.03. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.03.00250
BC
Objednací číslo
2480.044.03.00250
DOC
Katalogový list
2480_13_00250_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
38.200 mm
C
54.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Délka
74.000 mm
L
Výška
54.000 mm
L1
23.900 mm
L2
4.000 mm
S
Tloušťka
20.000 mm
T
16.000 mm
GEW
Hmotnost
0.449 kg
ZS
Šroub s válcovou hlavou
M8x50
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.