Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.044.03. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.044.03.05000
BC
N° de commande
2480.044.03.05000
DOC
Fiche catalogue
2480_12_05000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longueur
170.000 mm
L
Hauteur
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Poids
2.934 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M12x100
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.