Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.044.03. - Support avant de fixation
Nomenclature
2480.044.03.01000
BC
N° de commande
2480.044.03.01000
DOC
Fiche catalogue
ZD
Diamètre de cylindre
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Longueur
108.000 mm
L
Hauteur
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Poids
1.347 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M10x70
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.