Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044.03. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.03.00500
BC
Bestell-Nummer
2480.044.03.00500
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
45.500 mm
C
60.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Länge
80.000 mm
L
Höhe
60.000 mm
L1
27.500 mm
L2
4.000 mm
S
Dicke
20.000 mm
T
22.000 mm
GEW
Gewicht
0.502 kg
ZS
Zylinderschraube
M8x50
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.