Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.044.03. - 角管法兰
明细表
2480.044.03.01000
BC
订购编号
2480.044.03.01000
DOC
目录页
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
长度
108.000 mm
L
高度
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
体重
1.347 kg
ZS
圆柱头螺栓
M10x70
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.