Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.044.03. - Winkelrohrflansch
Stückliste
2480.044.03.05000
BC
Bestell-Nummer
2480.044.03.05000
DOC
Katalogblatt
2480_12_05000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Länge
170.000 mm
L
Höhe
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Gewicht
2.934 kg
ZS
Zylinderschraube
M12x100
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.