Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.044. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.044.00500
BC
Siparis No
2480.044.00500
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00500_bv
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
B
37.000 mm
C
82.000 mm
D
46.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Uzunluğu
100.000 mm
L
Yükseklik
60.000 mm
L1
30.000 mm
L2
15.000 mm
L3
40.000 mm
M
64.000 mm
N
28.000 mm
NM
8.000 mm
S
Kalınlık
20.000 mm
T
10.000 mm
X
28.000 mm
GEW
Ağırlık
0.436 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
NOTE
Not
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.