Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.044. - Açılı boru flnaşı
Malzeme listesi
2480.044.05000
BC
Siparis No
2480.044.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_12_05000_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
B
92.500 mm
C
195.000 mm
D
105.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Uzunluğu
220.000 mm
L
Yükseklik
148.000 mm
L1
74.000 mm
L2
20.000 mm
L3
90.000 mm
M
165.000 mm
N
77.500 mm
NM
12.000 mm
S
Kalınlık
30.000 mm
T
15.000 mm
X
73.500 mm
GEW
Ağırlık
3.339 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
NOTE
Not
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.