Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.044. - Brida angular
Lista de materiales
2480.044.07500
BC
Código
2480.044.07500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Longitud
260.000 mm
L
Altura
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Peso
5.532 kg
ZTC
Código arancelario
84879090
NOTE
Nota
La fuerza del muelle debe ser absorbida a través de una superficie de contacto adicional en la herramienta
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.