Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.01500
BC
N. d'ordine
2480.044.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
B
63.500 mm
C
137.000 mm
D
75.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
D3
11.000 mm
E
Lunghezza
160.000 mm
L
Altezza
105.000 mm
L1
52.500 mm
L2
20.000 mm
L3
60.000 mm
M
115.000 mm
N
52.500 mm
NM
10.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
13.000 mm
X
50.000 mm
GEW
Peso
2.010 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo o utilizzando la piastra flangiata 2480.047.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.