Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.00150
BC
N. d'ordine
2480.044.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_22_bv
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
B
31.000 mm
C
72.000 mm
D
40.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Lunghezza
90.000 mm
L
Altezza
45.000 mm
L1
22.500 mm
L2
15.000 mm
L3
30.000 mm
M
54.000 mm
N
22.000 mm
NM
8.000 mm
S
Spessore
20.000 mm
T
10.000 mm
X
22.000 mm
GEW
Peso
0.340 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.