Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.044. - Flangia per tubo a gomito
Lista materiale
2480.044.03000
BC
N. d'ordine
2480.044.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_12_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
B
80.000 mm
C
170.000 mm
D
92.500 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Lunghezza
195.000 mm
L
Altezza
125.000 mm
L1
62.500 mm
L2
20.000 mm
L3
70.000 mm
M
145.000 mm
N
67.500 mm
NM
12.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
15.000 mm
X
62.500 mm
GEW
Peso
2.828 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
NOTE
Osservazioni
La forza della molla deve essere assorbita tramite una superficie di contatto aggiuntiva nello stampo o utilizzando la piastra flangiata 2480.047.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.