Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.00150
BC
Numer katalogowy
2480.044.00150
DOC
Karta katalogowa
2480_22_bv
ZD
Średnica tłoczyska
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
B
31.000 mm
C
72.000 mm
D
40.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Długość
90.000 mm
L
Wysokość
45.000 mm
L1
22.500 mm
L2
15.000 mm
L3
30.000 mm
M
54.000 mm
N
22.000 mm
NM
8.000 mm
S
Grubość
20.000 mm
T
10.000 mm
X
22.000 mm
GEW
Waga
0.340 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
NOTE
Uwaga
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.