Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.044. - Kołnierz rury zagiętej
Lista materiałowa
2480.044.07500
BC
Numer katalogowy
2480.044.07500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_07500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Długość
260.000 mm
L
Wysokość
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Grubość
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Waga
5.532 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
NOTE
Uwaga
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.