Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.00150
BC
Objednací číslo
2480.044.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
B
31.000 mm
C
72.000 mm
D
40.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
D3
9.000 mm
E
Délka
90.000 mm
L
Výška
45.000 mm
L1
22.500 mm
L2
15.000 mm
L3
30.000 mm
M
54.000 mm
N
22.000 mm
NM
8.000 mm
S
Tloušťka
20.000 mm
T
10.000 mm
X
22.000 mm
GEW
Hmotnost
0.340 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
NOTE
Upozornění
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.