Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.044. - Příruba kolena
Kusovník
2480.044.07500
BC
Objednací číslo
2480.044.07500
DOC
Katalogový list
2480_12_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
B
110.000 mm
C
230.000 mm
D
125.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Délka
260.000 mm
L
Výška
200.000 mm
L1
100.000 mm
L2
20.000 mm
L3
110.000 mm
M
200.000 mm
N
95.000 mm
NM
12.000 mm
S
Tloušťka
30.000 mm
T
15.000 mm
X
90.000 mm
GEW
Hmotnost
5.532 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
NOTE
Upozornění
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.